Hybridní spouštěč motoru k reverzaci 3~ AC motorů do 550 V AC, se vstupem 24 V DC, výstupní proud 9 A a funkce nouzového vypnutí.
Hybridní spouštěč motoru
Naše hybridní spouštěče motoru nahrazují klasické obvody reverzačního stykače a ochranu motoru a spojují je do jednoho přístroje. S hybridními spouštěči motoru spínáte motory bezpečně a spolehlivě. Přístroje používejte všude tam, kde se jedná o reverzaci a ochranu třífázových asynchronních motorů. Nabídku produktů hybridních spouštěčů motorů tvoří přímé a reverzační startéry dostupné s různými funkcemi, např. nouzovým zastavením.
Hybridní spouštěč motoru k reverzaci 3~ střídavých motorů do 500 V AC, výstupní proud 2,4 A, s řídicím napětím 230V AC, nastavitelná ochrana při přetížení a funkce nouzového zastavení do SIL 3/PL e
Hybridní spouštěč motoru k reverzaci 3~ AC motorů do 500 V AC a výstupní proud 0,6 A, s řídicím napětím 24 V DC, nastavitelná ochrana při přetížení a šroubové připojení.
Hybridní spouštěč motoru; funkce: Startování motoru, Reverzování motoru, Ochrana motoru (třída 10A), Nouzové zastavení, Vyšší pevnost přechodného napětí, ATEX; vstup: 24 V DC; výstup: 3~, 500 V AC, 9 A; Svorky Push-in
Hybridní spouštěč motoru pro spuštění 3~ AC motorů do 500 V AC a výstupní proud 9 A, s řídicím napětím 24 V DC, nastavitelná ochrana při přetížení a přípojka push-in.
Hybridní spouštěč motoru, pro reverzaci 3~ AC motorů do 550 V AC / 2,4 A, se vstupem 24 V DC, spouštěcí charakteristika třída 10, funkce přetížení, bez dohledu symetrie, bez rozpoznání výpadku fáze a bez rozpoznání nedostatečného zatížení Spínání 1fázových motorů možné.
Zkratuvzdorný hybridní spouštěč motoru k reverzaci 3~ AC motorů do 550 V AC, se vstupem 24 V DC, výstupní proud 0,6 A, funkce nouzového zastavení a nastavitelné vypnutí při přetížení. Použitelný jen s adaptérem EM-RD nebo EM-RI nebo deskou pro rozvod energie.
Brána pro připojení až 32 systémových účastnických zařízení rozhraní přes Modbus/TCP k nadřazené řídicí jednotce. Systémová účastnická zařízení rozhraní se k bráně připojí pomocí konektorů sběrnice na nosnou lištu, které jsou součástí dodávky.
Hybridní spouštěč motoru; funkce: Startování motoru, Ochrana motoru (třída 10A), Nouzové zastavení, Vyšší pevnost přechodného napětí, ATEX; vstup: 24 V DC; výstup: 3~, 500 V AC, 2,4 A; Svorky Push-in
Hybridní spouštěč motoru; funkce: spouštění motoru, reverzace motoru, ochrana motoru, nouzové zastavení, možnost propojení do sítě, ochrana před zkratem; vstup: 24 V DC; výstup: 3~, 500 V AC, 9 A; typ připojení: šroubové připojení a přípojka push-in; připojení k systému rozhraní
Vaše výhody s naším hybridním spouštěčem motoru
- Rychlé propojení díky integrovanému blokovacímu zapojení a propojení zátěže
- Nastavitelná ochrana motoru s bimetalovou funkcí do 9 A
- Flexibilní a jednoduché připojení polní sběrnice s vhodnou bránou
- Jednoduché odpojení skupiny přes konektor sběrnice na nosnou lištu po nouzovém zastavení díky předřazenému bezpečnostnímu relé
- Startéry motoru jsou součástí systému COMPLETE line
Nové produkty
Brána IFS PROFIsafe
Zabezpečená síť pro vaše spouštěče motorů
Brána IFS PROFIsafe umožňuje jednoduchou síťovou integraci až 15 spouštěčů motorů. Bezpečné přepínání aktivačních vstupů spouštěčů motorů: Ušetřete cenné vstupy/výstupy na úrovni řízení a použijte úsporné řešení na úrovni rozhraní.
Hlavní vlastnosti
- Integrace účastníků systému IFS do systému PROFIsafe
- Zabezpečené digitální vstupy a výstupy
- Doplňující digitální vstupy a výstupy
- Funkční bezpečnost pro jednotlivé i skupinové odpojování u třífázových motorů
- Úsporné řešení
- Konstrukční šířka pouhých 45 mm
Vaše výhody
- Bezpečné vypínání spouštěčů motorů pomocí zabezpečených výstupů
- Úspora místa v rozvaděči díky kompaktnímu provedení o šířce pouhých 45 mm
- Jednoduché možnosti rozšíření o dodatečné vstupy / výstupy
- Rychlá konfigurace, sledování stavu a diagnostika prostřednictvím automatizačního softwaru nebo nástroje clipx ENGINEER Device Parameterisation Tool
- Šetřete síťové adresy díky připojení k systému sběrnicových rozhraní (IFS)
Hybridní technologie CONTACTRON
Hybridní technologie CONTACTRON pro 10x delší životnost vašeho spouštěče motoru
Desetinásobná životnost s hybridní technologií CONTACTRON: Vyzkoušejte si vyšší dostupnost zařízení díky kombinaci polovodičových technologií odolných vůči opotřebení a robustní reléové technice.
Modulární hybridní spouštěč motoru pro vysokou dostupnost zařízení
Modulární hybridní spouštěč motoru
CONTACTRON pro je novou produktovou řadou od společnosti Phoenix Contact, která nabízí jednoduchou bezpečnou integraci a lze ji modulárně rozšiřovat. Vše na bázi hybridní technologie – pro docílení větší jednoduchosti ve funkční bezpečnosti, vysokou dostupnost zařízení a nekomplikovanéou manipulaci
Výhody hybridních spouštěčů motoru
- Jednoduché odpojení skupiny přes konektor sběrnice na nosnou lištu po nouzovém zastavení díky předřazenému bezpečnostnímu relé
- Vysoká dostupnost zařízení díky 10násobně delší životnosti s hybridní technologií
- Jednoduchá manipulace: S hospodárným konektorem sběrnice na nosnou lištu ušetříte nároky na kabeláž, a tím i náklady
- Spolehlivá zpětná vazba o stavu motoru díky volitelnému reléovému modulu.
Hybridní spouštěče motoru jednoduše propojíte do sítě s rozhraním IO-Link
Spouštěče motoru s možností připojení k síti
Zapojení do systémů polní sběrnice je realizováno přes systémové připojení INTERFACE. Příslušné brány jsou k disozici pro běžné systémy polní sběrnice. Jednoduše přenášejte procesní data a rychle zesíťujte přístroje – jak se systémem rozhraní, tak s dostupnými variantami IO-Link. Kromě úspory místa a kabeláže využijte výhod diagnostických funkcí. Individuální propojení procesních dat vám pomůže splnit požadavky na vaši aplikaci – také v souvislosti s digitalizací a Průmyslem 4.0.
Výhody hybridních spouštěčů motoru
- Flexibilní a jednoduché připojení polní sběrnice s vhodnou bránou
- Jednoduché 24V napájení účastníků IFS bez dodatečných nákladů na propojení
- Rychlé připojení dalších účastníků IFS díky konceptu zaaretování konektoru sběrnice na nosnou lištu
- Úspora I/O karet (řídicí jednotka) díky 8 digitálním vstupům a 4 digitálním výstupům u brány
Samostatné spouštěče motoru: Nákladově efektivní díky výběru funkcí podle skutečné potřeby
Samostatné spouštěče motoru
Kompaktní hybridní spouštěč motoru umožňuje bezpečné a spolehlivé spouštění motorů. Přístroje se používají všude tam, kde se jedná o reverzaci a ochranu třífázových asynchronních motorů o výkonu 50 W až 3 kW. Produktové spektrum hybridních spouštěčů motoru sestává z přímých a reverzačních startérů, které jsou k dostání s různými funkcemi, např. nouzovým zastavením a ochranou motoru.
Výhody samostatných spouštěčů motoru
- Menší potřeba místa díky úzkému provedení: konstrukční šířka činí 22,5 mm
- Snadné propojení díky integrovanému blokovacímu zapojení a propojení zátěže
- Až 10násobná životnost díky šetrnému spínání s technologií hybridního spouštěče motoru CONTACTRON
- Nastavitelná ochrana motoru s bimetalovou funkcí do 9 A
- Bezpečné odpojení díky integrované bezpečnostní funkci do úrovně integrity zabezpečení SIL 3 a jakostnímu stupni PL e