Hybridní spouštěč motoru - ELR H51-IES-24DC500AC-9-IFS
1151587

Hybridní spouštěč motoru; funkce: spouštění motoru, reverzace motoru, ochrana motoru, nouzové zastavení, možnost propojení do sítě, ochrana před zkratem; vstup: 24 V DC; výstup: 3~, 500 V AC, 9 A; typ připojení: šroubové připojení a přípojka push-in; připojení k systému rozhraní


Detaily výrobku




Typ produktu Hybridní spouštěč motoru
Provozní režim 100 % ED

Počet fází 3
Typ startéru motoru Reverzační startér
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 12 W
Spínací frekvence ≤ 2 Hz (v závislosti na zatížení)
Maximální ztrátový výkon 7 W
Minimální ztrátový výkon 0,88 W
Typ koordinace 1
Napájení
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US 24 V DC
Rozsah řídicího napájecího napětí 19,2 V DC ... 30 V DC
Jmenovitý napájecí proud IS 60 mA
Ochranné spínání ochrana proti přepětí
Ochrana proti přepólování; Paralelní dioda k ochraně proti přepólování
Izolační vlastnosti
Izolační pevnost 550 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 2
Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím, řídicím napájecím napětím a pomocným proudovým okruhem a hlavním proudovým okruhem Bezpečné oddělení (IEC 60947-1)
Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím a řídicím napájecím napětím k pomocnému proudovénu okruhu Bezpečné oddělení (IEC 60947-1) při pomocném proudovém okruhu ≤ 300 V AC
Bezpečné oddělení (EN 50178) při pomocném proudovém okruhu ≤ 300 V AC
Rychlé odpojení
Práh odezvy > 60 A
Doba odezvy < 0,5 s

Řízení
Název vstupu Povolovací vstup
Poznámka Vstup Enable je kompatibilní se signály s tmavým klíčováním (polovodičové výstupní signály s testovacím impulsem o délce max. 3 ms),
Impulsy se světlým klíčováním o délce max. 4 ms jsou tolerovány, aniž by byla narušena bezpečnostní funkce.
Jmenovité ovládací napětí UC 24 V DC
Oblast ovládacího napětí 19,2 V DC ... 30 V DC
Jmenovitý ovládací proud IC 7 mA
Práh sepnutí 9,6 V (Signál „0“)
19,2 V (Signál „1“)
Hladina sepnutí < 5 V DC (pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ)
Typická doba odpojení < 30 ms
Ochranné spínání Ochrana proti přepólování

AC výstup
Jmenovité provozní napětí Ue 500 V AC
rozsah provozního napětí 42 V AC ... 550 V AC
Jmenovitý provozní proud Ie 9 A (AC-51)
7 A (AC-53a)
Síťová frekvence 50/60 Hz
Rozsah zatěžovacího proudu 1,5 A ... 9 A (viz snížení výkonu)
Rozběhová charakteristika podle normy IEC 60947-4-2 Class 10A
Doba chladnutí 20 min. (pro auto-reset)
Svodový proud 0 mA
Ochranné spínání ochrana proti přepětí; Varistor

Řídicí obvod
Typ připojení Svorky Push-in
Délka odstranění izolace 10 mm
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče ohebný 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vedení AWG 24 ... 14
Zátěžový obvod
Typ připojení Šroubové připojení
Délka odstranění izolace 8 mm
Závit šroubu M3
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče ohebný 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vedení AWG 24 ... 14
Utahovací moment 0,5 Nm ... 0,6 Nm
5 lbf-in. ... 7 lbf-in.

Ukazatel stavu LED žlutá
Ukazatel provozního napětí LED zelená
Indikátor chyby červená LED

Šířka 22,5 mm
Výška 160 mm
Hloubka 114,5 mm

Třída hořlavosti podle UL 94 V0 (Pouzdro)

Okolní podmínky
Druh ochrany IP20
Teplota prostředí (provoz) -5 °C ... 60 °C (Respektujte snížení výkonu)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 80 °C
Výška ≤ 2000 m

UKCA
Certifikát Shoda UKCA

Normy / ustanovení
Normy/předpisy IEC 60947-1
EN 60947-4-2
IEC 61508
ISO 13849-1

Montážní pokyny připojitelný, vzdálenost viz snížení výkonu
Montážní poloha svislý (nosná lišta vodorovně, odbočka motoru dole)

Objednací číslo 1151587
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód CK7
Kód výrobku CK7457
GTIN 4063151149444
Hmotnost/kus (včetně obalu) 483,9 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 350 g
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27370905
ECLASS-10.0.1 27370905
ECLASS-11.0 27370905

ETIM

ETIM 8.0 EC001037

UNSPSC

UNSPSC 21.0

UL Listed

Approval ID: FILE E 172140

cUL Listed

Approval ID: FILE E 172140

cUL Listed

Approval ID: FILE E 228652

UL Listed

Approval ID: FILE E 228652

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“