Hybridní spouštěč motoru - ELR H51-IESSC-24DC500AC-06
2902746

Zkratuvzdorný hybridní spouštěč motoru k reverzaci 3~ AC motorů do 550 V AC, se vstupem 24 V DC, výstupní proud 0,6 A, funkce nouzového zastavení a nastavitelné vypnutí při přetížení. Použitelný jen s adaptérem EM-RD nebo EM-RI nebo deskou pro rozvod energie.

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství
Downloads

Detaily výrobku




Typ produktu Hybridní spouštěč motoru
Sestava sestává z 2903126 FUSE-10X38-16A-GR
Provozní režim 100 % ED

Počet fází 3
Typ startéru motoru Reverzační startér
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce 1,7 W
Spínací frekvence ≤ 2 Hz (v závislosti na zatížení)
Maximální ztrátový výkon 2,8 W
Minimální ztrátový výkon 0,88 W
Typ koordinace 2
Napájení
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US 24 V DC
Rozsah řídicího napájecího napětí 19,2 V DC ... 30 V DC
Jmenovitý napájecí proud IS 40 mA
Ochranné spínání ochrana proti přepětí
Ochrana proti přepólování; Paralelní dioda k ochraně proti přepólování
Izolační vlastnosti
Izolační pevnost 500 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Kategorie přepětí III
Stupeň znečištění 2
Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím, řídicím napájecím napětím a pomocným proudovým okruhem a hlavním proudovým okruhem Bezpečné oddělení (IEC 60947-1) při provozním napětí ≤ 300 V AC
Bezpečné oddělení (EN 50178) při provozním napětí ≤ 300 V AC
Základní izolace (IEC 60947-1) při provozním napětí 300 ... 500 V AC
Bezpečné oddělení (EN 50178) při provozním napětí 300 ... 500 V AC
Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím a řídicím napájecím napětím k pomocnému proudovénu okruhu Bezpečné oddělení (IEC 60947-1) při pomocném proudovém okruhu ≤ 300 V AC
Bezpečné oddělení (EN 50178) při pomocném proudovém okruhu ≤ 300 V AC

Řízení
Název vstupu řídící vstup vpravo / vlevo
Jmenovité ovládací napětí UC 24 V DC
Oblast ovládacího napětí 19,2 V DC ... 30 V DC
Jmenovitý ovládací proud IC 5 mA
Práh sepnutí 9,6 V (Signál „0“)
19,2 V (Signál „1“)
Hladina sepnutí < 5 V DC (pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ)
Typická doba odpojení < 30 ms
Ochranné spínání Ochrana proti přepólování

AC výstup
Jmenovité provozní napětí Ue 500 V AC
rozsah provozního napětí 42 V AC ... 550 V AC
Síťová frekvence 50/60 Hz
Rozsah zatěžovacího proudu 75 mA ... 600 mA (viz snížení výkonu)
Rozběhová charakteristika podle normy IEC 60947-4-2 Class 10A
Doba chladnutí 20 min. (pro auto-reset)
Svodový proud 0 mA
Ochranné spínání ochrana proti přepětí; Varistor
ochrana proti zkratu; Jištění
Výstup zpětného hlášení
Poznámka Potvrzení: plovoucí přepínač kontaktu, signální kontakt
Provedení kontaktů 1 přepínací kontakt
Spínací schopnost podle normy IEC 60947-5-1 3 A (230 V, AC15)
2 A (24 V, DC13)

Řídicí obvod
Typ připojení Šroubové připojení
Délka odstranění izolace 8 mm
Závit šroubu M3
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče ohebný 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vedení AWG 24 ... 14
Utahovací moment 0,5 Nm ... 0,6 Nm
5 lbf-in. ... 7 lbf-in.
Zátěžový obvod
Typ připojení Šroubové připojení
Délka odstranění izolace 8 mm
Závit šroubu M3
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vodiče ohebný 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vedení AWG 24 ... 14
Utahovací moment 0,5 Nm ... 0,6 Nm
5 lbf-in. ... 7 lbf-in.

Ukazatel stavu LED žlutá
Ukazatel provozního napětí LED zelená
Indikátor chyby červená LED

Šířka 22,5 mm
Výška 160 mm
Hloubka 114,5 mm

Třída hořlavosti podle UL 94 V0 (Pouzdro)

Okolní podmínky
Druh ochrany IP20
Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 70 °C (Respektujte snížení výkonu)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 80 °C
Výška ≤ 2000 m

ATEX
Označení  II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
 II (2) D [Ex t] [Ex p]
Certifikát PTB 07 ATEX 3145
Schválení UL
Certifikát NLDX.E228652
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)
Označení ≤ 3
Upozornění Bezpečné odpojení
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)
Označení 2
Upozornění Ochrana motoru
Performance Level (ISO 13849)
Označení e
Upozornění Bezpečné odpojení
Kategorie (ISO 13849)
Označení ≤ 3
Upozornění Bezpečné odpojení
CCC
Označení GB/T 14048.6-2016
Certifikát 2020970304000811
UL údaje
SCCR 100 kA (500 V AC (pojistka 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault)))
5 kA (500 V AC (pojistka 20 A RK5 (Standard-Fault)))
FLA 0,6 A (500 V AC)
Group installation 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded)
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded)
Category code NLDX / NRNT

Normy / ustanovení
Normy/předpisy IEC 60947-1
EN 60947-4-2
IEC 61508
ISO 13849

Způsob montáže Montáž na přípojnici
Montáž na nosnou lištu
Montážní pokyny připojitelný, vzdálenost viz snížení výkonu
Montážní poloha svislý (nosná lišta vodorovně, odbočka motoru dole)

Objednací číslo 2902746
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód CK7
Kód výrobku CK7452
Strana katalogu Strana 37 (C-5-2019)
GTIN 4046356673624
Hmotnost/kus (včetně obalu) 388,6 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 350 g
Číslo celní sazby 85371098
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27370905
ECLASS-10.0.1 27370905
ECLASS-11.0 27370905

ETIM

ETIM 8.0 EC001037

UNSPSC

UNSPSC 21.0

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-51298

EAC

Approval ID: RU*C-DE.*08.B.00520*

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-60642

UL Listed

Approval ID: FILE E 228652

cUL Listed

Approval ID: FILE E 228652

ATEX

Approval ID: PTB 12 ATEX 3004

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Šířka 22,5 mm
Bezpečnostní úroveň podle IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Úspora kabeláže
Dlouhá životnost
Úspora místa
Nastavitelný proud pro bimetalovou funkci
Spínání odolné proti opotřebení