PPC 2,5/2 - Spojka COMBI
3000656

průřez
typ připojení
Proud Piktogram
napětí Piktogram

Spojka COMBI, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 2, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro bezpečné a prostorově úsporné připevnění zásuvných kontaktů do kabelových kanálů a šachet rozvaděče
Díky samoosaditelným spojkám COMBI s technikou Push-in je pro každé zadání úlohy k dispozici řešení, které může být realizováno samotným uživatelem