Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PP-H 2,5/ 8 - Zástrčka
3209934

Zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 8, počet pólů: 8, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: Montáž zasunutím, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Možnost velkoplošného popisu
Díky samoosaditelným zástrčkám COMBI s technikou Push-in je pro každé zadání úlohy v nabídce řešení, které může být realizováno samotným uživatelem
Testováno pro železniční aplikace