CP 2,5/10 - Pouzdro konektoru
3061110

Pouzdro konektoru, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 10 A, typ připojení: Lisovaný spoj, šířka: 51,5 mm, výška: 30,5 mm, počet pólů: 10, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty