CP 2,5/2 - Pouzdro konektoru
3061102

Pouzdro konektoru, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 10 A, typ připojení: Lisovaný spoj, šířka: 10,3 mm, výška: 30,5 mm, počet pólů: 2, barva: šedá, způsob montáže: Montáž zasunutím

Detaily výrobku