ME 22,5 F-UTG GN - Spodní část krytu
2854144

Pouzdro na nosnou lištu, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, ploché provedení, bez větrací štěrbiny, šířka: 22,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 84,8 mm, barva: zelená (podobné RAL 6021), příčné spojení: bez konektoru sběrnice, počet pólů příčného spojení: není relevantní

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm ... 90 mm, modulárně rozšířitelný
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice