Bezpečnostní zařízení TC MGUARD... je router mobilního rádiového spojení s technologií mGuard. Routery přitom v infrastruktuře dálkové údržby zajišťují bezpečné připojení strojů a zařízení přes internet. Vysokorychlostní rozhraní mobilního rádiového spojení a 4portový přepínač jsou integrovány v kompaktním kovovém pouzdru. Celosvětovou bezpečnou dálkovou komunikaci zajišťují sítě 4G-LTE, UMTS a CDMA. Karta SD jako konfigurační paměť umožňuje snadné a rychlé zprovoznění nebo výměnu přístrojů. Přístroje obsahují zálohované hodiny reálného času a Trusted-Platform Modul (TPM) pro bezpečnou klíčovou výrobu a správu.
TC MGUARD RS4000 3G VPN
-
Směrovač
2903440
Bezpečnostní zařízení, WAN a rádiové rozhraní. Slot na SD karty, Tunel 10 VPN, inteligentní firewall s plným rozsahem funkcí, router s NAT/1:1-NAT, volitelně CIFS Integrity Monitoring. Přepínač se 4 porty. Sloty na 2 SIM karty. GPS přijímač.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Šířka | 45 mm |
Výška | 130 mm |
Hloubka | 114 mm |
Omezení užívání | |
Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
Materiálem (Pouzdro) | Kov |
Signál | Ethernet |
Webový server | ano |
Základní funkce | Router s inteligentní ochranou firewall a VPN pro 10 tunelů (volitelně až 250 s doplňkovými licencemi), CIFS Integrity Monitoring (volitelně), kovové pouzdro, slot pro paměťovou kartu SD |
Data: Rozhraní Ethernet, 10/100Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s (Automatické vyjednání) |
Typ připojení | RJ45 |
Počet kanálů | 6 |
Délka přenosu | 100 m (Kroucená dvojlinka stíněná) |
Podporované protokoly | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
Pomocné protokoly | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
Data: rozhraní RS-232, dle ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
Sériová přenosová rychlost | 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 kBit/s |
Typ připojení | 9-pólový konektor D-SUB |
Délka přenosu | 15 m |
Formát souboru/kódování | UART/NRZ: 8 dat, 1/2 zastavení, None/Even/Odd Parity |
Kontrola toku dat/protokoly | Softwarový handshake, Xon/Xoff, nebo hardwarový handshake RTS/CTS |
Rádio | |
Popis rozhraní | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / CDMA2000 |
Frekvenční rozsah | 800 MHz (UMTS/HSPA B6) |
850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
800 MHz (CDMA2000 EV-DO) | |
1900 MHz (CDMA2000 EV-DO) | |
850 MHz (2 W (EGSM)) | |
900 MHz (2 W (EGSM)) | |
1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
Přenosová rychlost | ≤ 14,4 MBit/s (HSDPA) |
≤ 5,7 MBit/s (HSUPA) | |
≤ 3,1 MBit/s (DL CDMA2000) | |
≤ 1,8 MBit/s (UL CDMA2000) | |
Anténa | 50 Ω impedance anténní zdířka SMA |
Rozhraní SIM | 1,8 V, 3 V |
1,8 V, 3 V | |
GPRS | Class 12, Class B |
CS1 ... CS4 | |
EDGE | Multislot Class 12 |
UMTS | HSPA 3GPP R6 |
Síťová funkce | 4 časové mezery pro přijímání, 4 časové mezery pro vysílání dat. PIN se ukládá v paměti modemu. Po přerušení napětí se provede automatické opětovné zařazení do sítě. Integrovaný zásobník TCP/IP, Firewall a podpora VPN, automatické navázání spojení. |
Zkouška sítě | Sloupcový graf LED pro indikaci kvality příjmu |
Podporované protokoly | GPS (Global Positioning System), GLONASS |
Funkčnost | |
Základní funkce | Router s inteligentní ochranou firewall a VPN pro 10 tunelů (volitelně až 250 s doplňkovými licencemi), CIFS Integrity Monitoring (volitelně), kovové pouzdro, slot pro paměťovou kartu SD |
Systémové předpoklady | |
Podporované prohlížeče | Potřebná podpora HTTPS |
Digitální | |
Popis vstupu | Digitální vstup |
Počet vstupů | 3 |
Vstupní signál napětí | 10 V DC ... 30 V DC |
Vstupní signál proud | 5 mA |
Signál | |
Název výstupu | Digitální výstup |
Počet výstupů | 3 |
Výstupní signál napětí | 10 V DC ... 30 V DC (V závislosti na provozním napětí) |
Výstupní signál proud | ≤ 125 mA (Zkratuvzdorný) |
Typ produktu | Security Router pro nosnou lištu |
MTTF | 567 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
269 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
114 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
Izolační vlastnosti | |
Stupeň znečištění | 2 |
Bezpečnostní funkce | |
1:1 Network Address Translation (NAT) ve VPN | je podporován |
Počet tunelů VPN | 10 (volit. až 250 tunelů s dodatečnou licencí) |
Oprávnění | certifikáty X.509v3 s RSA nebo PSK |
Integrita dat | MD5, SHA-1 |
Podpora Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Server nebo Relay agent |
Filtrace | adresy MAC a IP, porty, protokoly |
Propustnost dat Firewall | max. 124 MBit/s (Režim routeru, default firewall pravidla oboustranná průchodnost) |
max. 58 MBit/s (Režim stealth, default firewall pravidla, oboustranná průchodnost) | |
Regulace Firewall | konfigurovatelný Stateful-Inspection-Firewall s plným rozsahem funkcí |
Základní funkce | Router s inteligentní ochranou firewall a VPN pro 10 tunelů (volitelně až 250 s doplňkovými licencemi), CIFS Integrity Monitoring (volitelně), kovové pouzdro, slot pro paměťovou kartu SD |
Režim Internet Protocol Security (IPsec) | Tunel ESP / transport ESP |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | dle protokolu 802.2 |
Klient Network Time Protocol (NTP) | klient |
Remote Syslog Logging | na externí server |
Směrování | Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding |
Ochrana proti | ochrana proti IP Spoofing, DoS a Syn Flood |
Proces šifrování | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Propustnost Virtual Private Network (VPN) | max. 40 MBit/s (Směrovač) |
max. 26 MBit/s (Režim stealth, VPN oboustranná průchodnost) |
Galvanické oddělení | VCC // PE |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,7 W |
Druh sítě | Mobilní rádiové spojení |
Zkušební napětí datového rozhraní/datového rozhraní | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | 11 V DC ... 36 V DC (šroubovou zástrčkou COMBICON) |
Příkon typický | < 320 mA (24 V DC) |
Maximální příkon | < 1,8 A (při 11 V DC (vč. 3 x 125 mA pro výstupy)) |
Funkce | |
Management | Webová správa, SNMP |
Napájení | |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Průřez vodiče AWG | 24 ... 14 |
Délka odizolování | 7,00 mm |
Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Bez látek narušujících smáčení laku | dle centrální normy VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
UL, USA / Kanada | |
Označení | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Certifikát | E357918 |
UL, USA | |
Označení | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 |
UL, Kanada | |
Označení | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X |
Test škodlivých plynů | |
Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | ± 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Vzdušné výboje | ± 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poznámka | kritérium B |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Síla pole | 10 V/m |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | ± 2,2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Signál | ± 2,2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poznámka | kritérium B |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Vstup | ± 0,5 kV (Napájení DC) |
Signál | ± 1 kV (Datové vedení, asymetrické) |
Poznámka | kritérium B |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
Rádiové rušivé napětí dle EN 55011 | EN 55011 třída A oblast použití: průmysl |
Rádiové rušivé záření dle EN 55011 | EN 55011 třída A oblast použití: průmysl |
Kritéria | |
Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
Objednací číslo | 2903440 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DNC |
Kód výrobku | DNC424 |
GTIN | 4046356752985 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 653,6 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 600 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Propojovací kabel 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Konektor RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Konektor RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
FL MC EF 1300 MM SC - Převodníky pro optický kabel 2902853
-
SD FLASH 512MB - Programová/konfigurační paměť 2988146
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licence 2700194
-
TC ANT MOBILE/GPS - Anténa 2903590
-
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Anténa 2313371
-
PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - Kabel anténního svodu 2900980
-
PSI-CAB-GSM/UMTS-10M - Kabel anténního svodu 2900981
-
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - Svodič přepětí 2800491
-
FL TIMESERVER NTP - Rádiový modul 1107132
Vaše výhody
Vysokorychlostní mobilní rádiové rozhraní s redundancí poskytovatele
Integrovaný přepínač se 4 porty
Nejvyšší bezpečnost s protokolem IPsec na vrstvě 3
Webová správa, SNMP
Výměnná konfigurační paměť
Rozhraní RS-232 s funkcí serveru COM k integraci sériových přístrojů
Flexibilní routing
Až 10 paralelních tunelů VPN (volitelně až 250 s dodatečnou licencí)
Podpora aktuálních certifikátů, jako je x509.v3
Stateful-Inspection-Firewall pro dynamické filtrování
Rozšířený rozsah teplot
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno