CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET
-
Svodič přepětí
2800491
Zásuvkové mezikusy s technologií Lambda/4 jako přepěťová ochrana pro koaxiální signálová rozhraní. Přípojka: SMA-konektory zástrčka-zásuvka
Detaily výrobku
| Zkušební třída IEC | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Provedení | Zásuvkový mezikus |
| Počet pólů | 2 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Typ připojení | SMA-konektor |
| Utahovací moment | 1 Nm |
| Přípojka PE | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Utahovací moment | 1,5 Nm |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 84,8 mm |
| Výška | 25 mm |
| Hloubka | 81,5 mm |
| Barva | barva niklu |
| Materiál pouzdra | HPb59-1 |
| Materiál povrchu pouzdra | Cu-Sn-Zn |
| Materiál povrch kontaktu | Au |
| Materiál izolačního tělesa | PTFE |
| Materiál kontakt pružiny | QSn6.5-0.1 |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Směr působení | Line-Shield/Earth Ground |
| Jmenovitý proud | 2 A (25 °C) |
| Jmenovitý proud svodiče In (8/20) µs (vodič-země) | 6 kA |
| Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (vodič-stínění) | 6 kA |
| Impulzní rázový proud svodiče Iimp (10/350) µs (vodič-stínění) | 1 kA |
| Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 6 kA |
| Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-země) statické | ≤ 1 V |
| Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-stínění) statické | ≤ 1 V |
| Ochranná úroveň Up (vodič-země) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 15 V (6 kV / 3 kA) | |
| Vložený útlum aE, asym. | ≤ 1 dB (0,8 GHz ... 2,25 GHz) |
| Frekvenční rozsah | 0,8 GHz ... 2,25 GHz |
| Činitel stojatého vlnění VSWR v systému 50 Ω | ≤ 1,20 (0,8 GHz ... 2,25 GHz) |
| ≤ 1,10 (1,7 GHz ... 2,1 GHz) | |
| Přípustný vysokofrekvenční výkon Pmax při SWR=xx (systém 50 ohm) | ≤ 110 W (VSWR = 1,0 / 40 °C) |
| ≤ 60 W (VSWR = 1,0 / 70 °C) | |
| Hlášení přepěťová ochrana defektní | není |
| Odolnost proti přetížení rázovým proudem (vodič-země) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 1 kA | |
| Odolnost proti přetížení rázovým proudem (vodič-stínění) | C2 - 10 kV/5 kA |
| D1 - 1 kA |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP55 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
| Normy/předpisy | IEC 61643-21 |
| Poznámka | 2000 + A1:2008, modifikováno |
| Normy/předpisy | EN 61643-21 |
| Poznámka | 2001 + A1:2009 |
| Způsob montáže | mezikonektory se specifickým připojením |
| Objednací číslo | 2800491 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CL3 |
| Kód výrobku | CL3312 |
| GTIN | 4046356556149 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 393,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 300,45 g |
| Číslo celní sazby | 85366910 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 62a2c159-96f1-460f-ad6a-fe974b72a9e0 |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno