Anténa - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT
2313371

Anténa GSM-UMTS, s charakteristikou nesměrového zářiče, 2m anténový kabel s kruhovou zástrčkou SMA


Detaily výrobku




Typ produktu Anténa
Zisk 5 dBi (800/900 MHz)
3 dBi (1800/1900 MHz)
1 dBi (2100 MHz)

Technologie připojení
Typ připojení SMA (zástrčka)

Výška 21 mm
Průměr 76 mm

Délka vedení 2,00 m
Připojovací kabel ano

Okolní podmínky
Druh ochrany IP69K (Namontovaný)
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 85 °C

EAC
Označení EAC

Způsob montáže Rozvaděč

Objednací číslo 2313371
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód DNC
Kód výrobku DNC4Z1
Strana katalogu Strana 415 (C-6-2019)
GTIN 4046356411066
Hmotnost/kus (včetně obalu) 97,7 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 92,7 g
Číslo celní sazby 85177100
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19070105
ECLASS-10.0.1 19070105
ECLASS-11.0 19070105

ETIM

ETIM 8.0 EC001698

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43223100

EAC

Approval ID: EAC-Zulassung

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami