Bezpečnostní zařízení TC MGUARD... je router mobilního rádiového spojení s technologií mGuard. Routery přitom v infrastruktuře dálkové údržby zajišťují bezpečné připojení strojů a zařízení přes internet. Vysokorychlostní rozhraní mobilního rádiového spojení a 4portový přepínač jsou integrovány v kompaktním kovovém pouzdru. Celosvětovou bezpečnou dálkovou komunikaci zajišťují sítě 4G-LTE, UMTS a CDMA. Karta SD jako konfigurační paměť umožňuje snadné a rychlé zprovoznění nebo výměnu přístrojů. Přístroje obsahují zálohované hodiny reálného času a Trusted-Platform Modul (TPM) pro bezpečnou klíčovou výrobu a správu.
TC MGUARD RS2000 3G VPN
-
Směrovač
2903441
Bezpečnostní zařízení s rádiovým rozhraním. Slot pro SD karty. Tunel 2 VPN, 2-click-firewall pro nejjednodušší konfiguraci, router s NAT/1:1-NAT. Přepínač se 4 porty. Sloty na 2 karty SIM. GPS přijímač.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 114 mm |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Materiálem (Pouzdro) | Kov |
| Signál | Ethernet |
| Webový server | ano |
| Základní funkce | Router se zjednodušenou ochranou firewall 2-Click a VPN pro 2 tunely (fix), kovové pouzdro, slot pro libovolnou paměťovou kartu SD |
| Data: Rozhraní Ethernet, 10/100Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
| Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s (Automatické vyjednání) |
| Typ připojení | RJ45 |
| Počet kanálů | 4 |
| Délka přenosu | 100 m (Kroucená dvojlinka stíněná) |
| Podporované protokoly | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Pomocné protokoly | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Data: rozhraní RS-232, dle ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Sériová přenosová rychlost | 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 kBit/s |
| Typ připojení | 9-pólový konektor D-SUB |
| Délka přenosu | 15 m |
| Formát souboru/kódování | UART/NRZ: 8 dat, 1/2 zastavení, None/Even/Odd Parity |
| Kontrola toku dat/protokoly | Softwarový handshake, Xon/Xoff, nebo hardwarový handshake RTS/CTS |
| Rádio | |
| Popis rozhraní | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / CDMA2000 |
| Frekvenční rozsah | 800 MHz (UMTS/HSPA B6) |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 800 MHz (CDMA2000 EV-DO) | |
| 1900 MHz (CDMA2000 EV-DO) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Přenosová rychlost | ≤ 14,4 MBit/s (HSDPA) |
| ≤ 5,7 MBit/s (HSUPA) | |
| ≤ 3,1 MBit/s (DL CDMA2000) | |
| ≤ 1,8 MBit/s (UL CDMA2000) | |
| Anténa | 50 Ω impedance anténní zdířka SMA |
| Rozhraní SIM | 1,8 V, 3 V |
| 1,8 V, 3 V | |
| GPRS | Class 12, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 12 |
| UMTS | HSPA 3GPP R6 |
| Síťová funkce | 4 časové mezery pro přijímání, 4 časové mezery pro vysílání dat. PIN se ukládá v paměti modemu. Po přerušení napětí se provede automatické opětovné zařazení do sítě. Integrovaný zásobník TCP/IP, Firewall a podpora VPN, automatické navázání spojení. |
| Zkouška sítě | Sloupcový graf LED pro indikaci kvality příjmu |
| Podporované protokoly | GPS (Global Positioning System), GLONASS |
| Funkčnost | |
| Základní funkce | Router se zjednodušenou ochranou firewall 2-Click a VPN pro 2 tunely (fix), kovové pouzdro, slot pro libovolnou paměťovou kartu SD |
| Systémové předpoklady | |
| Podporované prohlížeče | Potřebná podpora HTTPS |
| Digitální | |
| Popis vstupu | Digitální vstup |
| Počet vstupů | 3 |
| Vstupní signál napětí | 10 V DC ... 30 V DC |
| Vstupní signál proud | 5 mA |
| Signál | |
| Název výstupu | Digitální výstup |
| Počet výstupů | 3 |
| Výstupní signál napětí | 10 V DC ... 30 V DC (V závislosti na provozním napětí) |
| Výstupní signál proud | ≤ 125 mA (Zkratuvzdorný) |
| Typ produktu | Security Router pro nosnou lištu |
| MTTF | 634 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 295 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 125 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| Základní funkce | Router se zjednodušenou ochranou firewall 2-Click a VPN pro 2 tunely (fix), kovové pouzdro, slot pro libovolnou paměťovou kartu SD |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Bezpečnostní funkce | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) ve VPN | je podporován |
| Počet tunelů VPN | 2 (fixní, IPSec (IETF standard)) |
| Oprávnění | certifikáty X.509v3 s RSA nebo PSK |
| Integrita dat | MD5, SHA-1 |
| Podpora Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Server nebo Relay agent |
| Filtrace | Příchozí nebo odesílaná frekvence |
| Propustnost dat Firewall | max. 124 MBit/s (Režim routeru, default firewall pravidla oboustranná průchodnost) |
| max. 58 MBit/s (Režim stealth, default firewall pravidla, oboustranná průchodnost) | |
| Regulace Firewall | zjednodušený Stateful-Inspection-Firewall 2-Click |
| Základní funkce | Router se zjednodušenou ochranou firewall 2-Click a VPN pro 2 tunely (fix), kovové pouzdro, slot pro libovolnou paměťovou kartu SD |
| Režim Internet Protocol Security (IPsec) | Tunel ESP / transport ESP |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | dle protokolu 802.2 |
| Klient Network Time Protocol (NTP) | klient |
| Remote Syslog Logging | na externí server |
| Směrování | Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding |
| Proces šifrování | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Propustnost Virtual Private Network (VPN) | max. 40 MBit/s (Režim routeru, VPN oboustranná průchodnost) |
| max. 26 MBit/s (Režim stealth, VPN oboustranná průchodnost) | |
| Funkce | |
| Základní funkce | Router se zjednodušenou ochranou firewall 2-Click a VPN pro 2 tunely (fix), kovové pouzdro, slot pro libovolnou paměťovou kartu SD |
| Podporované prohlížeče | Potřebná podpora HTTPS |
| Bezpečnostní funkce | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) ve VPN | je podporován |
| Počet tunelů VPN | 2 (fixní, IPSec (IETF standard)) |
| Oprávnění | certifikáty X.509v3 s RSA nebo PSK |
| Integrita dat | MD5, SHA-1 |
| Podpora Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Server nebo Relay agent |
| Filtrace | Příchozí nebo odesílaná frekvence |
| Propustnost dat Firewall | max. 124 MBit/s (Režim routeru, default firewall pravidla oboustranná průchodnost) |
| max. 58 MBit/s (Režim stealth, default firewall pravidla, oboustranná průchodnost) | |
| Regulace Firewall | zjednodušený Stateful-Inspection-Firewall 2-Click |
| Základní funkce | Router se zjednodušenou ochranou firewall 2-Click a VPN pro 2 tunely (fix), kovové pouzdro, slot pro libovolnou paměťovou kartu SD |
| Režim Internet Protocol Security (IPsec) | Tunel ESP / transport ESP |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | dle protokolu 802.2 |
| Klient Network Time Protocol (NTP) | klient |
| Remote Syslog Logging | na externí server |
| Směrování | Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding |
| Proces šifrování | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Propustnost Virtual Private Network (VPN) | max. 40 MBit/s (Režim routeru, VPN oboustranná průchodnost) |
| max. 26 MBit/s (Režim stealth, VPN oboustranná průchodnost) | |
| Galvanické oddělení | VCC // PE |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 4,7 W |
| Druh sítě | Mobilní rádiové spojení |
| Zkušební napětí datového rozhraní/datového rozhraní | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 11 V DC ... 36 V DC (šroubovou zástrčkou COMBICON) |
| Příkon typický | < 320 mA (24 V DC) |
| Maximální příkon | < 1,8 A (při 11 V DC (vč. 3 x 125 mA pro výstupy)) |
| Funkce | |
| Management | Webová správa, SNMP |
| Napájení | |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 14 |
| Délka odizolování | 7,00 mm |
| Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Bez látek narušujících smáčení laku | VDMA 24364:2018-05 |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Certifikát | E357918 |
| UL, USA | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 |
| UL, Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2,2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Signál | ± 2,2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 0,5 kV (Napájení DC) |
| Signál | ± 1 kV (Datové vedení, asymetrické) |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Rádiové rušivé napětí dle EN 55011 | EN 55011 třída A oblast použití: průmysl |
| Rádiové rušivé záření dle EN 55011 | EN 55011 třída A oblast použití: průmysl |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Objednací číslo | 2903441 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC424 |
| GTIN | 4046356752992 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 650,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 640 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Propojovací kabel 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Konektor RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Konektor RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
SD FLASH 512MB - Programová/konfigurační paměť 2988146
-
TC ANT MOBILE/GPS - Anténa 2903590
-
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Anténa 2313371
-
PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - Kabel anténního svodu 2900980
-
PSI-CAB-GSM/UMTS-10M - Kabel anténního svodu 2900981
-
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - Svodič přepětí 2800491
Vaše výhody
Vysokorychlostní mobilní rádiové rozhraní s redundancí poskytovatele
Integrovaný přepínač se 4 porty
Nejvyšší bezpečnost s protokolem IPsec na vrstvě 3
Webová správa, SNMP
Výměnná konfigurační paměť
Rozhraní RS-232 s funkcí serveru COM k integraci sériových přístrojů
Flexibilní routing
2 paralelní tunely VPN
Podpora aktuálních certifikátů, jako je x509.v3
Stateful-Inspection-Firewall
Rozšířený rozsah teplot
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno