PTMC 1,5-3 /OG - Propojovací matrice
3270426

Propojovací matrice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montáž: osaditelné na adaptér na nosnou lištu, osaditelné na krycí přírubu, barva: šedá, barva připojovacích prvků: oranžová

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

S příslušným příslušenstvím vhodné pro montáž na nosnou lištu a do stěnových výřezů
Individuální konstrukce díky modulárnímu principu
Barevná konfigurace možná v souladu s VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 nebo neomezeně
Individuální barevné přiřazení vodiče a místa svorky pro umožnění bezchybné, bezpečné práce
Vysoká kvalita kontaktu díky technologii push-in jako náhrada pro wire-warp, termi-point, atd.
Bezdrátové propojení na nejmenším prostoru díky kompaktní konstrukční velikosti