DF-PTMC-U
-
Přírubové víko
3270401
Přírubové víko, pro přímou montáž dole, hloubka: 12,8 mm, šířka: 22 mm, výška: 29,1 mm, barva: šedá
Detaily výrobku
| Závit šroubu | M4 |
| Utahovací moment | 0,7 ... 0,8 Nm |
| Šířka | 22 mm |
| Výška | 29,1 mm |
| Hloubka | 12,8 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Materiálem | PA |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
| Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
| Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
| Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Objednací číslo | 3270401 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 10 Kus |
| Prodejní kód | BE6 |
| Kód výrobku | BE6ZWX |
| GTIN | 4055626061061 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1,84 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1,81 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
| ECLASS-15.0 | 27250301 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,012 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
-
ZB 10 CUS - Proužky označovacích štítků 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1053438
-
UC-TM 10 - Značkovače pro svorky 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0824605
-
UCT-TM 10 - Značkovače pro svorky 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809997
-
ZBF10 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810025
-
UC-TMF 10 - Značkovače pro svorky 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Značkovače pro svorky 0824662
-
UCT-TMF 10 - Značkovače pro svorky 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Značkovače pro svorky 0829679
-
TMT 10 R - Značkovače pro svorky 0816210
-
TMT 10 R CUS - Značkovače pro svorky 0824500
Vaše výhody
Jednoduché možnosti značení
Umožňuje montáž PTMC na stěnu
Příslušenství pro nasazení na PTMC
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno