DF-PTMC-ZB
-
Adaptér štítků
3270410
Adaptér štítků, pro přímou montáž nahoru a uchycení značení, hloubka: 13 mm, šířka: 11 mm, výška: 30 mm, barva: šedá
Detaily výrobku
Typ produktu | Montážní materiál |
Šířka | 11 mm |
Výška | 30 mm |
Hloubka | 13 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Materiálem | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Objednací číslo | 3270410 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | BE6 |
Kód výrobku | BE6ZWX |
Strana katalogu | Strana 57 (C-1-2019) |
GTIN | 4055626061085 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1,32 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 1,32 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141190 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
ZB 10 CUS - Proužky označovacích štítků 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1053438
-
UC-TM 10 - Značkovače pro svorky 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0824605
-
UCT-TM 10 - Značkovače pro svorky 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809997
-
ZBF10 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810025
-
UC-TMF 10 - Značkovače pro svorky 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Značkovače pro svorky 0824662
-
UCT-TMF 10 - Značkovače pro svorky 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Značkovače pro svorky 0829679
-
TMT 10 R - Značkovače pro svorky 0816210
-
TMT 10 R CUS - Značkovače pro svorky 0824500
Vaše výhody
Jednoduché možnosti značení
Umožňuje vytvoření označovací matice
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno