Lisovací kleště s označením nářadí

Označení nářadí

Chraňte své nářadí před záměnou a krádeží individuálním označením. Naše odizolovací nářadí a krimpovačky lze nyní opatřit trvalou individuální a personalizovanou laserovou gravurou. V naší popisovací službě uděláme z nářadí Vaše nářadí.

Konfigurovatelný
Go to Product Detail Page for item 1044970
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Lisovací kleště
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Lisovací kleště
1044970

Lisovací kleště, laserově popsáno podle údajů zákazníka, typ kontaktu: izolované a neizolované koncovky vodiče, normy/předpisy: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, průřez minimální: 0,14 mm2, průřez max.: 10 mm2, pro koncovky vodiče TWIN až 2 x 4 mm2, automatické přizpůsobení průřezu, otočná zápustka, postranní a přední zavádění, tvarování: Lichoběžné lisování, černá

Konfigurovatelný
Go to Product Detail Page for item 1264087
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Lisovací kleště
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Lisovací kleště
1264087

Lisovací kleště, popsané laserem podle zadání zákazníka, typ kontaktu: izolované a neizolované dutinky vodiče, normy/ustanovení: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, průřez min.: 0,14 mm2, průřez max.: 16 mm2, pro dutinky vodiče TWIN do 2 x 6 mm2, automatické přizpůsobení průřezu, otočná zápustka, boční a čelní zavedení, zalisování: čtvercové

Vaše výhody

  • [x]Dobře čitelné a trvalé laserové označení
  • [x]Brání záměně nebo krádeži
  • [x]Označení podle osob nebo činností
  • [x]Jednoduchý proces objednání
  • [x]Vše od jednoho výrobce díky rozsáhlému produktovému programu
Nástroj na odstraňování izolace WIREFOX je opatřován laserovým gravírováním

Nástroj na odstraňování izolace WIREFOX s individuálním značením

Přizpůsobte si nářadí prostřednictvím naší popisovací služby

Gravírování lze provést podle vašeho přání u vybraných lisovacích nástrojů a nástrojů na odstraňování izolace ve dvou řádcích vždy po 15 znacích (včetně mezer). Nástroje, které lze popisovat, poznáte podle sledu písmen „CUS“ v označení.

Po výběru nástroje jednoznačně a přehledně specifikujte informace pro označení. Zadání popisovacích údajů je součástí objednávacího procesu.