Použitelné nože na odstranění izolace: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212152 WIREFOX 10/SB a 1212314 WIREFOX 6SC/SB, přímá náhrada: 1212153 WIREFOX 16/SB
WIREFOX 16 CUS
-
Nářadí na odstranění izolace
1212761
Odizolační nářadí, popsáno laserem dle zadání zákazníka, pro vedení a vodiče 4 ... 16 mm2, samočinně se nastavující, délka odizolování až 18 mm, schopnost řezání až 10 mm2 pružné /1,5 mm2 tuhé, nůž na odstranění izolace vyměnitelný
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Flexibilně nastavitelný doraz pro délku odizolování
Praktická, integrovaná řezačka drátu
Kleště pro odstranění izolace WIREFOX ... se vyznačují automatickým nastavovacím mechanismem pro nejrůznější izolace a průměry vodičů