Lisovací kleště, popsané laserem podle zadání zákazníka, pro koncovky vodiče podle DIN 46228, 0,14 ‑ 10 mm2, odjistitelný nucený uzávěr, boční zavedení
Označení nářadí
Chraňte své nářadí před záměnou a krádeží individuálním označením. Naše odizolovací nářadí a krimpovačky lze nyní opatřit trvalou individuální a personalizovanou laserovou gravurou. V naší popisovací službě uděláme z nářadí Vaše nářadí.
Taška s nástroji na pásek, vybavená nástroji podle přání zákazníka.
Brašna na nástroje, s nastavitelným popruhem na nosení, s přihrádkou na dokumenty a laptop, vybavená nástroji podle přání zákazníka.
Zavinovací taška na nástroje, vybavená nástroji podle přání zákazníka.
Kufr na nástroje, uzamykatelný, s nastavitelným popruhem na nosení, vybavený nástroji podle přání zákazníka.
Lisovací kleště, popsané laserem podle zadání zákazníka, pro koncovky vodiče podle DIN 46228 část 1+4, 0,5 mm2 ... 6 mm2, čelní zavedení, čtyřhranné lisování
Pouzdro na nástroje, vybavené nástroje podle přání zákazníka.
Taška na nástroje, s popruhem na nosení, vybavená nástroji podle přání zákazníka.
Vaše výhody
- [x]Dobře čitelné a trvalé laserové označení
- [x]Brání záměně nebo krádeži
- [x]Označení podle osob nebo činností
- [x]Jednoduchý proces objednání
- [x]Vše od jednoho výrobce díky rozsáhlému produktovému programu
Nástroj na odstraňování izolace WIREFOX s individuálním značením
Přizpůsobte si nářadí prostřednictvím naší popisovací služby
Gravírování lze provést podle vašeho přání u vybraných lisovacích nástrojů a nástrojů na odstraňování izolace ve dvou řádcích vždy po 15 znacích (včetně mezer). Nástroje, které lze popisovat, poznáte podle sledu písmen „CUS“ v označení.
Po výběru nástroje jednoznačně a přehledně specifikujte informace pro označení. Zadání popisovacích údajů je součástí objednávacího procesu.