Tento velmi rozšířený a univerzální typ lisovacích kleští je založen na nůžkovém principu a je k dispozici se zápustky pro různé typy kontaktů. Každý průřez zde má svou vlastní zápustkovou drážku. To znamená, že je třeba dbát na správné umístění. Kvůli přesnému a rychlému zpracování jsou zápustkové stanice označeny odpovídajícím průřezem vodiče.
Lisovací kleště, pro neizolovaná trubková kabelová oka CU (DIN 46235), 10 mm2 ... 25 mm2, lisování HEX