CRIMPFOX-RCI 6-M - Lisovací kleště
1212730

Lisovací kleště, kompaktní tělo kleští, pro izolovaná kabelová oka symetrická, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (červená, modrá, žlutá), tři označená stanoviště zápustky, odjistitelná zábrana, boční zavedení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Odjistitelná zábrana
Jednoznačné přiřazení průřezu je dáno barevným kódováním na zápustkách
Lisovací kleště pro izolovaná kabelová oka a spojky
Odjistí se, jakmile je dosaženo požadovaného lisovacího tlaku, takže je vyloučeno nedostatečné zalisování