Tento velmi rozšířený a univerzální typ lisovacích kleští je založen na nůžkovém principu a je k dispozici se zápustky pro různé typy kontaktů. Každý průřez zde má svou vlastní zápustkovou drážku. To znamená, že je třeba dbát na správné umístění. Kvůli přesnému a rychlému zpracování jsou zápustkové stanice označeny odpovídajícím průřezem vodiče.
Zápustka (spodní díl), pro CRIMPFOX-C120, pro neizolovaná kabelová oka (DIN 46234) 10 + 16 +25 + 35 mm2, lisování Indent