Tento velmi rozšířený a univerzální typ lisovacích kleští je založen na nůžkovém principu a je k dispozici se zápustky pro různé typy kontaktů. Každý průřez zde má svou vlastní zápustkovou drážku. To znamená, že je třeba dbát na správné umístění. Kvůli přesnému a rychlému zpracování jsou zápustkové stanice označeny odpovídajícím průřezem vodiče.
Ořezávač-zápustka (pár), pro CRIMPFOX-C50, pro sektorový kabel 25 + 35 mm2