Tento velmi rozšířený a univerzální typ lisovacích kleští je založen na nůžkovém principu a je k dispozici se zápustky pro různé typy kontaktů. Každý průřez zde má svou vlastní zápustkovou drážku. To znamená, že je třeba dbát na správné umístění. Kvůli přesnému a rychlému zpracování jsou zápustkové stanice označeny odpovídajícím průřezem vodiče.
Lisovací kleště, kompaktní tělo kleští, koaxiální konektory 1,69 mm, 5,41 mm, 6,48 mm, tři označené zápustkové stanice, odjistitelný nucený uzávěr, boční zavedení, lisování Hex