Tento velmi rozšířený a univerzální typ lisovacích kleští je založen na nůžkovém principu a je k dispozici se zápustky pro různé typy kontaktů. Každý průřez zde má svou vlastní zápustkovou drážku. To znamená, že je třeba dbát na správné umístění. Kvůli přesnému a rychlému zpracování jsou zápustkové stanice označeny odpovídajícím průřezem vodiče.
Lisovací kleště, pro neizolované fastony zásuvky 2,8 / 4,8 / 6,3 mm, tři označená stanoviště zápustky, odjistitelný nucený uzávěr, boční zavedení, vč. polohovací pomůcky