Tento velmi rozšířený a univerzální typ lisovacích kleští je založen na nůžkovém principu a je k dispozici se zápustky pro různé typy kontaktů. Každý průřez zde má svou vlastní zápustkovou drážku. To znamená, že je třeba dbát na správné umístění. Kvůli přesnému a rychlému zpracování jsou zápustkové stanice označeny odpovídajícím průřezem vodiče.
Lisovací kleště, pro slisovatelné konektory COMBICON, průřez 0,50 ... 1,50 mm2, odjistitelná zábrana, přesné paralelní slisování, čelní zavádění, vč. polohovací pomůcky