CRIMPFOX-TC MP-1 - Lisovací kleště s digitálním displejem
1212620

Lisovací kleště, pro svinuté kontakty, univerzální nastavení průřezu, do max. 2,5 mm2, digitální displej s velikostí kroku 0,01 mm, odjistitelný zábrana, vč. pomocníka nastavení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Lisovací kleště pro zpracování svinutých kontaktů do 2,5 mm²
Integrovaná pomůcka polohování zajišťuje přesné zaměření kontaktů
Univerzální možnost nastavení pro přesné zpracování příslušných průřezů