Tento velmi rozšířený a univerzální typ lisovacích kleští je založen na nůžkovém principu a je k dispozici se zápustky pro různé typy kontaktů. Každý průřez zde má svou vlastní zápustkovou drážku. To znamená, že je třeba dbát na správné umístění. Kvůli přesnému a rychlému zpracování jsou zápustkové stanice označeny odpovídajícím průřezem vodiče.
Lisovací kleště, popsané laserem podle zadání zákazníka, pro izolovaná kabelová oka, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (červená, modrá, žlutá), oválné lisování, symetrické