UT 6-T/SP YE - Rozpojovací svornice
3072819

Rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Šroubové připojení, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2 , způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: žlutá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty