UT 4-MTL KNIFE-WH - Nožová rozpojovací svornice
3046148

Nožová rozpojovací svornice, s ovládací sponou a bílým nožovým rozpojovačem, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompaktní provedení a vysoká proudová zatížitelnost 20 A