QTC 1,5-MT BU - Nožová rozpojovací svornice
3205213

Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 17,5 A, 1. Patro, typ připojení: Rychlé připojení, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Testováno pro železniční aplikace