Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PTU 6-T-P - Rozpojovací svornice měřicího převodníku
3209530

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod
Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
Přípojka push-in se používá na vnitřní straně rozvaděče, na straně koncových zákazníků se používá univerzální šroubové připojení