UT 6-T-HV P/P - Rozpojovací svornice měřicího převodníku
3070121

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Šroubové připojení, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2 , způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Svornice nabízí po obou stranách místa rozpojení prostor pro funkční prvek, osaditelný zástrčnými můstky a zkušebním adaptérem o průměru 4 mm
Kompaktní 1000 V rozpojitelná svornice měřicího převodníku se šroubovým rozpojovacím šoupátkem