Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

URTK/SP YE - Rozpojovací svornice měřicího převodníku
3070517

Rozpojovací svornice měřicího převodníku, s můstkovým kluzákem, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Šroubové připojení, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2 , způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: žlutá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty