EAC
ID schválení: KZ7500651131219505cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 50 A | 26 - 8 |
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Šroubové připojení, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2 , způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá
Typ produktu | Rozpojitelná svornice měřicího převodníku |
Počet přípojek | 2 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,31 W |
Počet přípojek na jedno patro | 2 |
jmenovitý průřez | 6 mm² |
Utahovací moment Zkušební zásuvka | 0,6 |
1. Patro | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M4 |
Utahovací moment | 1,2 ... 1,4 Nm |
Délka odizolování | 10 mm |
válečkový kalibr | A5 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Průřez vedení AWG | 20 ... 8 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 20 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Jmenovitý proud | 41 A |
Zatěžovací proud maximální | 57 A (při průřezu vodiče 10 mm²) |
Jmenovité napětí | 500 V |
Jmenovitý průřez | 6 mm² |
Šířka | 8,2 mm |
Šířka krytu | 2 mm |
Výška | 91 mm |
Hloubka na NS 32 | 56 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 51 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 58,5 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Zkouška napěťovým impulzem | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 7,3 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška zahřívání | |
Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Provozní elektrická pevnost | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 1,89 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Mechanická pevnost | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Rychlost rotace | 10 ot./min |
otočení | 135 |
Průřez vedení/hmotnost | 0,5 mm² / 0,3 kg |
6 mm² / 1,4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Objednací číslo | 3026706 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | BE1 |
Kód výrobku | BE1233 |
GTIN | 4017918451844 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 27,46 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 27,46 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | PL |
ECLASS-13.0 | 27250109 |
ECLASS-15.0 | 27250109 |
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |