PLC-V8C/PT-24DC/BM
-
Řídicí jednotka
2905135
Základní logický modul PLC logic, generace 1, s 16 V/V, zásuvný na 8 digitálních svornic PLC-INTERFACE, rozšířitelný na 48 V/V, hodiny reálného času, příchytka na paměťový modul a adaptér Bluetooth (aktualizace firmwaru nutná, viz Soubory ke stažení), přípojka push-in
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
Typ produktu | Základní jednotka |
Produktová řada | PLC logic |
Obsaženo v sadě | 2905504 PLC-LOGIC-STARTERKIT1 |
Provozní režim | 100 % ED |
Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Izolace | Základní izolace |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Izolační pevnost | 50 V |
Jmenovité rázové napětí | 0,8 kV |
Hodiny reálného času | |
Hodiny reálného času | ano |
Vyrovnávací čas | 24 h (Kondenzátor) |
Přesnost hodin reálného času | ±2 s/d |
Napájení | |
Napájecí napětí | 24 V DC |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
Maximální vstupní proud při UN | 120 mA |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
Přepěťová ochrana |
Digitální vstupy | |
Počet vstupů | 8 (2 analogově konfigurovatelné) |
Popis vstupu | EN 61131-2 typ 3 |
Vstupní napětí | 24 V DC |
Úroveň signálu, signál „0“ | < 5 V |
Úroveň signálu, signál „1“ | > 11 V |
Vstupní proud, signál „0“ | < 1 mA |
Vstupní proud, signál „1“ | 2,5 mA |
Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
analogové vstupy | |
Počet vstupů | 2 (IN6 a IN7 jsou konfigurovatelné analogově) |
Rozsah vstupního napětí | 0 V ... 10 V |
Vstupní odpor | > 3,5 kΩ |
Kontakty k PLC-INTERFACE | |
Počet vstupů | ≤ 8 |
Popis vstupu | technické údaje v závislosti na použité svornici PLC-INTERFACE |
Vstupní napětí | 19 V DC |
Příkon typický | 4 mA |
Vstupní odpor | < 100 mΩ |
Počet výstupů | ≤ 8 |
Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
Jmenovitý proud | 9 mA |
Připojení COMBICON | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 9 mm |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 10 |
Poznámka | Napájení přístrojů a 8x vstupy |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
Průřez vedení AWG | 26 ... 16 |
Programovací přípojka | |
Typ připojení | Micro USB typ B |
Počet přípojek | 1 |
Systém INTERFACE | |
Typ připojení | Pružinový spoj |
Délka odizolování | 6 mm |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 20 |
PLC logic - sběrnice | |
Typ připojení | Spoj zářezovou svorkou |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 4 |
Memory | |
Typ připojení | S-PORT (zásuvka) |
Počet přípojek | 1 |
Počet pólů | 12 |
Poznámka | K připojení paměťového modulu |
Ukazatel stavu | LED (zelená) |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 50 mm |
Výška | 48,5 mm |
111 mm (with relay) | |
Hloubka | 82,5 mm |
87 mm (with relay) |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 45 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 95 % |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
Způsob montáže | Montáž zasunutím |
Montážní pokyny | zásuvný na 8x svornice PLC-INTERFACE |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2905135 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DK2 |
Kód výrobku | DK2611 |
GTIN | 4046356919166 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 136 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 136 g |
Číslo celní sazby | 85371098 |
Země původu | DE |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
IFS-CONFSTICK - Paměťový modul 2986122
-
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - Nekonečný označovací štítek, plochý 0810627
-
ZBF 19,7 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825021
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Spojovací kabel 2701626
-
PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - Spojovací kabel 2905263
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Datové rozhraní 2297620
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Datové rozhraní 2901528
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Datové rozhraní 2901504
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Datové rozhraní 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Datové rozhraní 2901988
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2707437
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptér 2905872
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Reléový modul 2900299
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Reléový modul 2900306
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Reléový modul 2900312
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Spínač 2900328
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Reléový modul 2966171
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Reléový modul 2966265
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Spínač 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Elektronický reléový modul 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Elektronický reléový modul 2900364
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Elektronický reléový modul 2900369
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Elektronický reléový modul 2900376
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Elektronický reléový modul 2900383
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Elektronický reléový modul 2900398
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Elektronický reléový modul 2900378
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Elektronický reléový modul 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Elektronický reléový modul 2966728
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Elektronický reléový modul 2966634
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Elektronický reléový modul 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Elektronický reléový modul 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Elektronický reléový modul 2967947
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Elektronický reléový modul 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Elektronický reléový modul 2982702
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Elektronický reléový modul 2980636
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Elektronický reléový modul 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2900313
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2900314
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2966317
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2966320
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2966333
-
PLC-BSC- 5DC/ 1/SEN - Patice pro relé 2980267
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Patice pro relé 2900445
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - Patice pro relé 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Patice pro relé 2966016
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - Patice pro relé 2966061
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno