Výměnná elektromechanická a elektronická relé produktové řady RIFLINE complete jsou schválena podle UL 508 recognized, stejně jako základní patice. Odpovídající schválení jsou k dispozici u jednotlivých komponent.
RIF-0-RSC-12DC/ 1
-
Reléový modul
2903367
Předmontovaný reléový modul se šroubovým připojením, sestává z patice relé s vyhazovačem a relé s výkonovými kontakty. Provedení kontaktů: 1 spínač. Vstupní napětí: 12 V DC
Detaily výrobku
Typ produktu | Reléový modul |
Produktová řada | RIFLINE complete |
aplikace | Univerzální |
Provozní režim | 100 % ED |
Životnost mechanická | cca. 2x 107 počet sepnutí |
Izolační vlastnosti | |
Izolace | bezpečné oddělení |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Stav údržby dat | |
Datum poslední údržby dat | 20.03.2025 |
Životnost elektrická | viz graf |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,19 W |
Zkušební napětí (vinutí/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., vinutí/kontakt) |
Izolační pevnost | 250 V AC |
Jmenovité rázové napětí | 6 kV |
strana cívky | |
Vstupní jmenovité napětí UN | 12 V DC |
Rozsah vstupního napětí | 9,6 V DC ... 18 V DC (20 °C) |
Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | viz graf |
Chování pohonu při spínání | monostabilní |
Pohon (pólování) | pólované |
Typický vstupní proud při UN | 16 mA |
Doba odezvy typická | 5 ms |
typická doba návratu | 8 ms |
Ovládací napětí | 12 V DC |
Ochranné spínání | Ochranná dioda |
Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
Spínání | |
Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
Druh spínacího kontaktu | Jednoduchý kontakt |
Materiál kontaktu | AgSnO |
Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC |
Spínací napětí minimální | 5 V (100 mA) |
Mezní trvalý proud | 6 A |
zapínací proud maximální | 10 A (4 s) |
Minimální spínací proud | 10 mA (12 V) |
Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 140 W (24 V DC) |
20 W (48 V DC) | |
18 W (60 V DC) | |
23 W (110 V DC) | |
40 W (220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
Kategorie použití CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/250 V (Spínač) |
AC15, 1 A/250 V (Rozpojovací kontakt) | |
DC13, 1,5 A/24 V (Spínač) | |
DC13, 0,2 A/110 V (Spínač) | |
DC13, 0,1 A/220 V (Spínač) |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 7 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče, tuhé (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
Průřez vodiče flexibilní (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² ... 1 mm² (Koncovka vodiče TWIN s plastovou objímkou) | |
Průřez vedení AWG | 20 ... 12 (neohebný) |
20 ... 14 (flexibilní) | |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Rozměry zboží | |
Šířka | 6,2 mm |
Výška | 84 mm |
Hloubka | 68 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V2 (Pouzdro) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany (Patice pro relé) | IP20 (Patice pro relé) |
Druh ochrany (Relé) | RT III (Relé) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Test škodlivých plynů | |
Označení | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normy/předpisy | IEC 60947-5-1 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2903367 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK6518 |
GTIN | 4046356732956 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 27,85 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 26 g |
Číslo celní sazby | 85364110 |
Země původu | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 90246ea5-6ce7-4071-949f-0309bdfa28fe |
Kompatibilní produkty
-
FBS 2-6 - Zástrčný můstek 3030336
-
FBS 3-6 - Zástrčný můstek 3030242
-
FBS 4-6 - Zástrčný můstek 3030255
-
FBS 5-6 - Zástrčný můstek 3030349
-
FBS 10-6 - Zástrčný můstek 3030271
-
FBS 20-6 - Zástrčný můstek 3030365
-
FBS 50-6 - Zástrčný můstek 3032224
-
FBS 2-6 BU - Zástrčný můstek 3036932
-
FBS 3-6 BU - Zástrčný můstek 3036945
-
FBS 4-6 BU - Zástrčný můstek 3036958
-
FBS 5-6 BU - Zástrčný můstek 3036961
-
FBS 10-6 BU - Zástrčný můstek 3032198
-
FBS 20-6 BU - Zástrčný můstek 3032208
-
FBS 50-6 BU - Zástrčný můstek 3032211
-
FBS 2-6 GY - Zástrčný můstek 3032237
-
FBS 3-6 GY - Zástrčný můstek 3032240
-
FBS 4-6 GY - Zástrčný můstek 3032279
-
FBS 5-6 GY - Zástrčný můstek 3032266
-
FBS 10-6 GY - Zástrčný můstek 3032253
-
PLC-FA-5X20 - Pojistkový adaptér 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Pojistkový adaptér 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Pojistkový adaptér 1186508
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6 CUS - Proužky označovacích štítků 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1051430
-
UC-TM 6 - Značkovače pro svorky 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0824589
-
UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Značkovače pro svorky 0829602
-
REL-MR- 12DC/21 - Jednotlivá relé 2961150
-
RIF-0-BSC/ 1 - Patice pro relé 2901872
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno