PLC-RSC-120UC/21-21 - Reléový modul
2967086

Rozhraní PLC tvořené základní svornicí PLC-BSC.../21, se šroubovými svorkami, a zásuvným miniaturním relé, s výkonovým kontaktem, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5; 2 přepínací kontakt, vstupní napětí 120 V AC/110 V DC

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Štíhlé provedení
Účinné napojení na systémovou kabeláž prostřednictvím adaptéru V8
RT-III utěsněné relé
Bezpečné oddělení mezi stranou cívky a kontaktu
Funkční zástrčné můstky
Integrované vstupní a odrušovací zapojení