Základní modul PLC logic s přípojkou RS-485 pro komunikaci Modbus/RTU, se 16 I/O, výměnný na 8 digitálních nebo analogových svornic PLC INTERFACE, možnost rozšíření na 48 I/O, hodiny reálného času, zásuvka micro USB, držák pro paměťový modul a adaptér Bluetooth, přípojka push-in
Programovatelné moduly logiky / řídicí relé
Na trhu s moduly logiky, nazývanými též řídicí relé, spojuje reléový systém PLC logic poprvé úroveň logiky, rozhraní a připojení pole v jednom řešení. Signály V/V spínáte a řídíte pouze jedním kompaktním systémem. Kombinujte podle potřeby modul logiky s vhodnými reléovými a analogovými moduly. Modulární provedení umožňuje rozmanité možnosti použití.
Základní modul PLC logic, generace 2, s 16 I/O, výměnný na osm digitálních nebo analogových svornic PLC INTERFACE, rozšiřitelný na 48 I/O, hodiny reálného času, zásuvka micro USB, úchyt na paměťový modul a adaptér Bluetooth, přípojka push-in
Rozšiřující modul PLC logic s 16 I/O, k výměnnému připojení na osm svornic PLC INTERFACE pro rozšíření základního modulu (na jeden základní modul lze připojit nejvýše dva rozšiřující moduly), přípojka push-in
Datový kabel ke komunikaci RS-232 mezi moduly logiky PLC logic a dotykovými panely přístrojové řady BTP 2000. Délka kabelu: 2 m
Sada PLC logic, sestávající ze základního zásuvného logického modulu (BM2) a osmi reléových svorek s připojením Push-in (1 přepínací kontakt, 250 V AC/DC, max. 6 A)
PLC-INTERFACE pro vstupní funkce u PLC logic, s připojením push-in a zásuvným miniaturním elektronickým relé, k montáži na nosnou lištu, 1 spínací kontakt, vstup: 24 V DC
Samostatný modul PLC logic, generace 2, s 16 I/O, výměnný na osm digitálních nebo analogových svornic PLC INTERFACE, nerozšiřitelný, hodiny reálného času, zásuvka micro USB, úchyt na paměťový modul a adaptér Bluetooth, přípojka push-in
Startovní sada 3 PLC logic, sestávající ze zásuvného samostatného modulu logiky (SAM2), osmi reléových výstupních svornic s připojením push-in (250 V AC/DC, max. 6 A) a micro USB programovacího kabelu
Analogový vstupní modul pro moduly logiky PLC logic (pouze generace 2), 1kanálový, typ signálu (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) konfigurovatelný přes DIP přepínače, přípojka push-in
Analogový výstupní modul pro moduly logiky PLC logic (pouze generace 2), 1kanálový, typ signálu (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) konfigurovatelný přes DIP přepínače, přípojka push-in
Logické moduly: Přehled systému
Logické moduly: Komponenty reléového systému logiky
Výběr různých modulů umožňuje flexibilní rozšíření systému. Máte tak k dispozici kromě základního modulu také rozšiřující moduly pro komplexnější úlohy. Ke každému modulu logiky lze volně vybrat 8 svornic PLC-INTERFACE. Zaznamenejte a spínejte až 48 I/O signálů se základním modulem a dvěma rozšiřujícími moduly.
1. Základní modul
Aplikace PLC logic zpracuje pomocí základního modulu 16 I/O signálů na konstrukční šířce pouhých 50 mm.
2. Rozšiřující moduly
Základní a rozšiřující modul mohou být spojeny bez použití nářadí pomocí integrovaného konektoru.
3. Paměťový modul
Programy zálohovat nebo je jednoduše přenést na další zařízení.
4. Reléové a analogové moduly
Modulární konstrukce s nejrůznějšími reléovými a analogovými moduly umožňuje osazení specifické pro příslušný kanál.
5. Aplikace PLC logic
Jednoduché a rychlé přizpůsobení parametrů a monitorování pomocí aplikace pro iOS a Android. S aplikací a příslušným adaptérem Bluetooth máte rychlý a bezdrátový přístup k procesním datům.
Vaše výhody s ovládacím relé
- Vysoká použitelnost díky zásuvným spínacím prvkům
- Flexibilní kombinování: Osaďte každý kanál individuálně jako vstup nebo výstup reléovými nebo analogovými moduly podle požadavků konkrétního použití
- Efektivní propojení díky technice připojení push-in a speciálním variantám pro propojení snímačů nebo akčních členů
- Jednoduchá realizace projektů díky intuitivnímu softwaru
- Bezdrátové ovládání a monitorování pomocí adaptéru Bluetooth a aplikace PLC logic
- Programovatelný systém logických relé je součástí systému COMPLETE line
Nové produkty
Vysoce kompaktní, síťově propojitelné logické moduly
Rychlé připojení k sběrnici Modbus/RTU
Síťové propojení prostřednictvím rozhraní RS-485 Modbus/RTU usnadňuje integraci inteligentního rozhraní PLC logic do nadřazených řídicích jednotek. Rychlé a spolehlivé zavedení decentralizovaného vzdáleného V/V přístupu k datům procesu a provozním a poruchovým hlášením PLC logic.
Hlavní vlastnosti
- Jednoduché nastavení sítě prostřednictvím webové správy (WBM)
- Zakončení a přednastavení
- Funkce Broadcast
- Jednoduché propojení díky Modbus/RTU přes RS-485
- Decentralizovaná řídicí funkce zůstává zachována, i pokud dojde k výpadku komunikace
- Technika připojení push-in
Vaše výhody
- Vysoká dostupnost díky výměnným spínacím prvkům a decentralizovaným řídicím funkcím
- Optimální flexibilita díky individuální kombinaci jako vstup nebo výstup s reléovými nebo analogovými moduly přiřazenými jednotlivým kanálům
- Jednoduchá realizace projektů díky intuitivnímu programování
- Rychlé síťové propojení prostřednictvím rozhraní RS-485 díky sběrnici Modbus/RTU
Vzdálený reléový systém se síťovým připojením Decentralizované řešení pro jednoduché aplikace s malým až středním počtem kanálů.
PLC-INTERFACE Ethernet brána: Modulární systém vzdálené rozhraní pro jednoduché aplikace s až 56 IO kanály. Flexibilní zapojení relé do sítě pomocí víceprotokolového připojení. Využijte vysokou flexibilitu a intuitivní integraci díky kompatibilitě s běžným řídicím softwarem.