Univerzální Termination-Carrier k připojení oddělovacích zesilovačů 16 MACX Analog Ex i k digitálním nebo analogovým vstupním a výstupním kartám přes konektor D-SUB, 37pólový (připojení 1:1)
Pro řazení signálů pro standardní I/O systémy nabízí naše produkty Termination Carrier řešení Plug & Play: nosiče modulu pomáhají při rychlém, bezchybném připojení klasických přístrojů na nosnou lištu ke standardním I/O kartám vašeho automatizačního systému pomocí předem osazené systémové kabeláže VARIOFACE.
Více informacíUniverzální Termination-Carrier k připojení oddělovacích zesilovačů 16 MACX Analog Ex i k digitálním nebo analogovým vstupním a výstupním kartám přes konektor D-SUB, 37pólový (připojení 1:1)
Univerzální Termination Carrier k připojení oddělovacích zesilovačů 16 MINI Analog Pro k digitálním nebo analogovým vstupním a výstupním kartám přes konektor D-SUB, 37pólový (připojení 1:1), s přípojkou multiplexoru HART
Univerzální Termination-Carrier k připojení oddělovacích zesilovačů 16 MINI Analog Pro k digitálním nebo analogovým vstupním a výstupním kartám přes konektor D-SUB, 37pólový (připojení 1:1)
Kabelová sada pro přenos signálu a napájecí napětí na Termination Carrier pro PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SC (č. výrobku: 2904664). Spojení bodů připojení A1 a A2 (přenos signálu) a V+ (napájení) se signálovou deskou.
Kabelová sada pro přenos signálu na Termination Carrier pro moduly řady MINI Analog Pro. Připojení bodů připojení 5 a 6 dvou sousedních modulů MINI Analog Pro přes 4pólový konektor PTSM k signálové desce.
Kabelová sada pro napájecí modul MINI MCR-2-PTB-PT (č. výr. 2902958) a modul chybového hlášení MINI MCR-2-FM-RC-PT (č. výr. 2904508), k použití na Termination Carrier pro moduly řady MINI Analog Pro.
Termination Carrier k redundantnímu připojení 16 oddělovacích zesilovačů MINI Analog k analogovým vstupním kartám řídicí jednotky Yokogawa CENTUM VP, přes konektor KS40, 40pólový. Vhodné pro kartu Yokogawa AAI543.
Termination Carrier k redundantnímu připojení 16 modulů řízení ventilu MACX Analog Ex i k digitálním výstupním kartám řídicí jednotky Yokogawa ProSafe-RS, přes dva konektory KS50, 50pólové. Vhodný pro kartu Yokogawa SDV541.
Termination Carrier k redundantnímu připojení 16 oddělovacích zesilovačů MACX Analog Ex i k analogovým vstupním kartám řídicí jednotky Yokogawa CENTUM VP, přes dva konektory KS40, 40pólové. Vhodné pro karty Yokogawa AAI141 a AAI143.
Termination Carrier k redundantnímu připojení 16 oddělovacích zesilovačů MINI Analog k analogovým vstupním kartám řídicí jednotky Yokogawa Centum VP, přes konektor KS40, 40pólový. Vhodné pro karty Yokogawa AAI141 a AAI143.