Jednoduché nebo redundantní napájení, oddělené diodami, s ochranou proti přepólování
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
Chybové hlášení při výpadku zásobování energií nebo chybě pojistky, nastavitelné přes DIP přepínač
Hlášení chyby sběrného vedení u přístrojů MACX MCR-...(2)NAM...připojených přes konektor sběrnice na nosnou lištu, nastavitelné přes DIP přepínač
Reléový výstup (přepínač) a blikající LED pro chybová hlášení
Napájecí proud do 2 A (max. 2x 2,5 AT požadované předjištění)
K použití pouze na Termination Carrier
Rozpoznání podpětí na vstupu, nastavitelné přes DIP přepínač (nastaveno na 19,2 V napájecího napětí)