TC-EC56F-DO16-ESD-A-TRC - Nosič modulu
2904679

Termination Carrier k připojení 16 modulů PSR-FSP k digitálním výstupním kartám řídicí jednotky Invensys Triconex, přes konektor ELCO 8016, 56pólové. Řešení pro aplikace Emergency Shut Down (ESD). Vhodný pro kartu Invensys Triconex 3625

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Mechanicky odpojená deska spojů
Robustní hliníkový profil s integrovanou lištou DIN
Bočnice s integrovanými koncovkami
Systémová přípojka, konektor ELCO 8016, konektor s dutinkami, 56pólový
Jednoduché nebo redundantní napájení, oddělené diodami, s ochranou proti přepólování
Chybové hlášení při výpadku napájení nebo chyby pojistky
Reléový výstup (spínač, bez potenciálu) a blikající dioda LED pro chybové hlášení
Dohled podpětí na vstupu při < 18 V DC
Vhodné pro aplikace safe state off
Kabelové sady pro připojení signálu nejsou součástí obsahu dodávky a není nutné je objednávat zvlášť