Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 - Vazební relé
2986575

Bezpečné vazební relé pro aplikace SIL 2 High a Low Demand váže digitální výstupní signály na periferii, dva povolovací proudové obvody, jeden signální kontakt, modul pro aplikace Safe State Off, integrovaný testovací pulzní filtr, zásuvné šroubové připojení, šířka: 17,5 mm

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úzké pouzdro 17,5 mm
Do SIL 2 podle EN 61508
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
Dlouhá životnost díky filtrování řídicích zkušebních impulzů
Nuceně vedené kontakty podle EN 50205
2 povolovací trasy
Připojuje digitální výstupní signály řídicích jednotek odolných proti chybám na periférii (ventily apod.) ke galvanickému oddělení a výkonovému přizpůsobení