PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - Vazební relé
2981978

Bezpečné vazební relé pro aplikace SIL 3 High and Low Demand, připojuje digitální výstupní signály na periferii, jeden povolovací proudový obvod, jeden signální kontakt, modul pro aplikace Safe State Off, testovací pulzní filtr, pojistka, výměnné šroubové připojení, šířka 17,5 mm

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úzké pouzdro 17,5 mm
Až SIL 3 podle IEC 61508
S vestavěnou výměnnou pojistkou v povolovací trase
Jednoduchý Proof Test podle IEC 61508 přes integrovaný signální kontakt
Dlouhá životnost díky filtrování řídicích zkušebních impulzů
Nuceně vedené kontakty podle EN 50205
1 povolovací cesta proudu
Připojuje digitální výstupní signály řídicích jednotek odolných proti chybám na periférii (ventily apod.) ke galvanickému oddělení a výkonovému přizpůsobení