FL WLAN 4321
-
Rádiová sada
1194423
Předkonfigurovaný síťový most (bridge) pro point-to-point ethernet pro USA a Kanadu, s interními anténami pro montáž na sloup. IP67, komunikace Wireless Ethernet rychlostí až 300 MBit/s, frekvence: 5 GHz, přípojka RJ45 s přenosovou rychlostí 10/100/1000 MBit/s, pasivní napájení přes Power over Ethernet (8-30 V DC).
Detaily výrobku
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Typ produktu | Rádiový modul |
Provedení | Stand-Alone |
Rádiová karta | |
Počet | 1 |
Provedení | IEEE 802.11 b/g/n 5 GHz do 300 Mbit/s |
Montážní pokyny | pevně vestavěný |
Napájení: Modulová elektronika | |
Napájecí napětí | 120 V AC (konvertovaný na 24 V DC přes pasivní adaptér Power over Ethernet (součástí dodávky)) |
Příkon | 417 mA (maximální (při 24 V)) |
Příkon | 11 W (maximální (při 24 V)) |
Anténa | |
Počet | 1 |
Typ připojení | pevně vsazené |
Informace k typu připojení | Duální polarizace: horizontální i vertikální |
Zisk | 11 dBi |
Funkce | |
Bezpečnost | 256bitové šifrování AES-CCM |
WPA2 | |
Povolení k provozu rádia | USA, Kanada |
Podpora zemí | USA |
Kanada | |
Ethernet (RJ45) | |
Počet rozhraní | 1 () |
Typ připojení | RJ45 |
Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
Rychlost přenosu | 10/100/1000 MBit/s |
Fyzika přenosu | Měď |
Počet rozhraní | 1 () |
Wireless | |
Název | Bezdrátová LAN |
Typ připojení antény | (interní) |
Frekvenční pásmo | 5 GHz |
Standardní rádio | IEEE 802.11 (Wi-Fi Alliance) |
b (Wi-Fi 1) | |
g (Wi-Fi 3) | |
n (Wi-Fi 4) | |
Počet rádiových rozhraní | 1 IEEE 802.11 b/g/n |
Připojitelné rádiové moduly | 1 () |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 185 mm |
Výška | 63,5 mm |
Hloubka | 185 mm |
Poznámka k rozměrovým údajům | Konstrukční rozměr vnější |
Barva | bílá |
Materiál pouzdra | polystyren |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 75 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -45 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace) |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | FCC část 15B |
Výsledek zkoušky | Třída A |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | FCC Part 15C |
Způsob montáže | Montáž na sloup |
Montážní pokyny | interní anténa |
Objednací číslo | 1194423 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNN |
Kód výrobku | DNN2W3 |
GTIN | 4063151249519 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2 380 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 2 220 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000816 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Není relevantní (žádné elektrické ani elektronické zařízení) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
NBC-R4AQ/50,0-94D/OE - Síťový kabel 1211705
-
UNO-PS/1AC/24DC/ 30W - Zdroj napájení 2902991
-
PP-RJ-SC - Propojovací panel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Propojovací panel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Propojovací panel 2703019
-
FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch 1085039
-
FL SWITCH 1008N - Industrial Ethernet Switch 1085256
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno