DNV
ID schválení: TAE00001S9CSA
ID schválení: 13631Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-63061Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | - 6 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425VDE Povolení značek
ID schválení: 40013658Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |
CSA
ID schválení: 13631cULus osvědčení
ID schválení: E60425ATEX
ID schválení: KEMA04ATEX2048UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen ohebné vodiče | 690 V | 40 A | 0,2 - 6 | |
Jen tuhé vodiče | 690 V | 50 A | 0,2 - 10 |
cUL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 |
EAC Ex
ID schválení: KZ 7500525010101950IECEx
ID schválení: IECEx KEM 06.0027UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen ohebné vodiče | 690 V | 40 A | 0,2 - 6 | |
Jen tuhé vodiče | 690 V | 50 A | 0,2 - 10 |
UL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 50 A | 24 - 8 |