DNV
ID schválení: TAE00001S9Schéma IECEE CB
ID schválení: DE1-65779Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | - 16 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
Vícevodičové připojení | 600 V | 85 A | - 14 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
Vícevodičové připojení | 600 V | 85 A | - 14 |
LR
ID schválení: LR24100022TAVDE Povolení značek
ID schválení: 40020166Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 1,5 - 16 |
ATEX
ID schválení: KEMA04ATEX2048UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen ohebné vodiče | 690 V | 73,5 A | 1,5 - 16 | |
Jen tuhé vodiče | 690 V | 89,5 A | 1,5 - 25 |
cUL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 16 - 4 |
IECEx
ID schválení: IECEx KEM 06.0027UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Jen ohebné vodiče | 690 V | 73,5 A | 1,5 - 16 | |
Jen tuhé vodiče | 690 V | 89,5 A | 1,5 - 25 |
UL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 16 - 4 |