PTMED 6-CT/1P - Průchozí svornice
3212301

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 30 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 6 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2 , barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty