PT 4-WE/37 - Průchodková svorka
3044942

Průchodková svorka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 74, počet pólů: 37, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: Montáž na stěnu, barva: šedá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduché tvoření bloků s variantami uzavíracích čepů
Vysoká flexibilita díky připojitelným jednotlivým svornicím
Jednoduché připojení vodičů díky rychlé pružinové přípojce push-in
Příslušenství CLIPLINE complete pro jednoduché můstkování, zkoušení a popisování
Automatické vyrovnání tloušťky stěn pomocí principu osazení integrovaného v izolačním pouzdře