PML-M100 (D50)R - Příkazový štítek
1014180

Příkazový štítek, Cívka, bílá/modrá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: Blanko, způsob montáže: lepení, průměr: 50 mm, Počet jednotlivých štítků: 500, výška textového pole: 50 mm, šířka textového pole: 50 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Barevně předem potištěné příkazové štítky PML-M ... bez symbolu umožňují individuální vytvoření příkazových informací. Software PROJECT complete nabízí velký počet symbolů
Etiketa je vyrobena z měkké a vysoce pružné PVC fólie, která se přizpůsobuje nerovnému povrchu
Příkazové štítky odpovídají mezinárodnímu standardu dle normy ISO 7010.
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky PML-M ... individuálně podle vašeho zadání