FL SWITCH 2512-2GC-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1088856
Managed Switch 2000 řada, 12 Porty RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Porty SFP 100/1000 MBit/s, 2 Porty Combo 10/100/1000 MBit/s, krytí: IP20, PROFINET Conformance-Class B, Rozšířený teplotní rozsah, Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Kompatibilní s IEC 62443-4-2
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 214 mm |
Výška | 113 mm |
Hloubka | 67 mm |
Všeobecně | Podpora telefonicky a na místě (zpoplatněná) |
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Materiál podkladové desky | Hliníkový tlakový odlitek, odolný vůči korozi |
Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel 1.4301 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Ethernet (RJ45) | |
Typ připojení | RJ45 |
Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
Rychlost přenosu | 10/100/1000 MBit/s |
Fyzika přenosu | Měď |
Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
Kontrolky LED | Datový příjem, stav Link |
Počet kanálů | 12 (Porty RJ45) |
Ethernet (SFP) | |
Počet rozhraní | 2 |
Typ připojení | SFP |
Rychlost přenosu | 100/1000 MBit/s (plný duplex) |
Fyzika přenosu | V závislosti na modulu SFP |
Délka přenosu | až do 80 km (podle použitého modulu SFP) |
Kontrolky LED | Datový příjem, stav Link |
Počet kanálů | 2 (Porty SFP) |
Ethernet (Combo) | |
Počet rozhraní | 2 |
Typ připojení | SFP/RJ45 |
Informace k typu připojení | Automatické vyjednání a automatické křížení |
Rychlost přenosu | 10/100/1000 MBit/s (plný duplex) |
Fyzika přenosu | V závislosti na modulu SFP |
Délka přenosu | až do 80 km (podle použitého vlákna/modulu SFP) |
Kontrolky LED | Datový příjem, stav Link |
Počet kanálů | 2 (Porty Combo) |
Typ produktu | Přepínač |
Produktová řada | Managed Switch 2000 |
Provedení | Bloková konstrukce |
MTTF | 238,46 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
137,07 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
21,04 Roky (SN 29500 Standard, teplota 70 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
Zvláštní vlastnosti | Rozšířený teplotní rozsah |
Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1 | |
Kompatibilní s IEC 62443-4-2 | |
Zpoždění signálu | ≥ 1,9 µs (Režim Store-and-Forward , 10/100/1000 MBit/s, v závislosti na velikosti frame) |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | III (VDE 0106) |
Stupeň znečištění | 2 |
Funkce přepínače | |
Funkce diagnostiky | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
SysLog | |
CRC-Surveillance | |
Základní funkce | Přepínač pro ukládání a přeposílání, v souladu s normou IEEE 802.3 |
Kontakt hlášení spouštěcí napětí | typ. 24 V DC |
Třída shody PROFINET | Conformance-Class B |
Funkce přístroje PROFINET | PROFINET Device |
Fast Startup | |
Funkce filtru | Quality of Service (8 tříd priorit) |
Class of Service | |
DiffServ/DSCP | |
Port-Priorisierung | |
VLAN (až do 32 VLANs) | |
IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Parametrizace IP | Klient DHCP |
DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
DHCP server (založen na poolu, na portu) | |
BootP | |
DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
Tabulka adres MAC | 8k |
Management | Webovská správa (HTTP/HTTPS) |
Správa uživatelů na základě rolí (LDAP, služba Remote Authentication Dial-in-User) | |
SNMPv1/v2/v3 | |
Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
Redundance | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
Systémová redundance PROFINET S2 | |
Stavové a diagnostické indikace | LEDs: US1, US2 (napájení), Fail (kontakt alarmu), vždy 2 diody LED na port Ethernet (Link/Activity a Speed) |
Další funkce | Jumboframes (max. 9600 bytů) |
Přenos MMS a GOOSE (IEC 61850-8-1) | |
Přenos systému Modbus/TCP | |
Časová synchronizace | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Bezpečnostní funkce | |
Bezpečnostní port | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
Základní funkce | Přepínač pro ukládání a přeposílání, v souladu s normou IEEE 802.3 |
Místní diagnostika | US1/2 Napájecí napětí US1, US2 zelená LED |
CHYBA div. červená LED | |
LNK/ACT Stav spojení dioda LED zelená/oranžová | |
SPD Přenosová rychlost dioda LED zelená/oranžová | |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 14,88 W (US = max, Tamb = max) |
Kontrolní linka | Napájení 24 V / provozní země 500 V DC 1 min |
Rozhraní Ethernet / Všechny ostatní potenciály 2,25 kV DC 1 min | |
Přenosové médium | Měď |
optický vodič | |
Napájení | |
Napájecí napětí (DC) | 24 V DC (redundantní) |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 32 V DC |
Přípojka napájení | po COMBICON, max. průřez vodiče 2,5 mm² |
Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
Maximální příkon | 820 mA (US = min, Tamb = max) |
Příkon typický | 490 mA (při US = 24 V DC a teplotě okolí 25 °C) |
Funkce | |
Kontakt hlášení spouštěcí napětí | typ. 24 V DC |
Typ připojení | Pružinové připojení push in |
Informace k typu připojení | Jako připojovací kabel používejte pouze měděné vodiče se schváleným teplotním rozsahem (-40 °C ... 75 °C) |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
Délka odizolování | 10 mm |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Náraz (provoz) | 30g (EN 60068-2-27) |
Vibrace (provozní) | dle IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Tlak vzduchu (provoz) | 79 kPa ... 108 kPa až do 2000 m n.m. (bez snížení výkonu) |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 79 kPa ... 108 kPa až do 2000 m n.m. (bez snížení výkonu) |
Bez látek narušujících smáčení laku | Ano |
UL, USA / Kanada | |
Označení | cULus |
Test škodlivých plynů | |
Označení | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Data pro lodní stavitelství | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrace | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Shodnost se směrnicemi elektromagnetické slučitelnosti | EN 61000-6-2 ČSN EN 61000-4-2 (ESD) Kritérium B |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Elektromagnetická pole) kritérium A | |
EN 61000-6-2 ČSN EN 61000-4-4 (EFT/B) kritérium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) kritérium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (poruchové veličiny vedené v síti) kritérium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (emise) Třída A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (rušivé vyzařování vedené sítí) Třída A | |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
Funkčnost | |
Základní funkce | Přepínač pro ukládání a přeposílání, v souladu s normou IEEE 802.3 |
Ukazatel stavu | LEDs: US1, US2 (napájení), Fail (kontakt alarmu), vždy 2 diody LED na port Ethernet (Link/Activity a Speed) |
Objednací číslo | 1088856 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNN |
Kód výrobku | DNN122 |
GTIN | 4055626889689 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 281 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 035 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
SD FLASH 2GB - Programová/konfigurační paměť 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software správy sítě 2702889
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protiprachová ochrana 2832991
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Propojovací kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Propojovací kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Propojovací kabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Propojovací kabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Propojovací kabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Propojovací kabel 1408970
-
FKCN 2,5/ 2-ST GY7035 BD:1-2 - Konektor desky plošných spojů 1082048
-
FKCN 2,5/ 4-ST GY7035 BD:1-4 - Konektor desky plošných spojů 1082059
-
FL SFP FX - Mediální modul 2891081
-
FL SFP FX SM - Mediální modul 2891082
-
FL SFP SX - Mediální modul 2891754
-
FL SFP SX2 - Mediální modul 2702397
-
FL SFP LX10-B - Mediální modul 1025401
-
FL SFP LX - Mediální modul 2891767
-
FL SFP LX40 - Mediální modul 1113081
-
FL SFP LH - Mediální modul 2989912
-
FL SFP WDM10-SET - Mediální modul 2702442
-
FL SFP FE WDM20-SET - Mediální modul 2702439
-
FL SFP GT - Mediální modul 2989420
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Optické vedení 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Optické vedení 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115617
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1656725
Vaše výhody
MRP (klient a manager)
Teplota okolí -40 °C ... 75 °C
RSTP
DHCP Client, server DHCP (založen na poolu a na portu), DHCP volba 82
VLAN
Webová správa, SNMP
Konfigurační paměť
Jednoduché a rychlé uvedení do provozu a konfigurace se softwarem FL NETWORK MANAGER
Vhodné pro sítě PROFINET a EtherNet/IP™
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno